配套产品
配套产品
Combinables
4
Inserts
34
型号: 97 00 000 5506
Han 1A-Drive
Han 1A-Drive

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
Han® 1A Drive
尺寸: 1 A
侧出线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 5506
Han 1A-Drive
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
插芯
34
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri Han® 1A
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Vidalı muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Han® 1A Drive
Sürüm
  • Boyut 1 A
  • Sürüm Açılı giriş
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +90 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Tekrar kilitleme sayısı < 10
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Poliamid (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Daha fazla bilgi için lütfen yerel HARTING şubenizle iletişime geçin.
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,036 kg
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713141143141
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较