Han
®
1A
33 40 040 0204 050
型号: 33 40 040 0204 050
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 40 040 0204 050
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Han
®
1A
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
Han
®
1A Macho
Sobremoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4G 1,5 mm²
Número de contactos
3
Contacto PE
Sí
Tipo de bloqueo
Retén engatillable
Detalles
No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
IP66 / IP67 en posición de cable acoplado a cable
Características técnicas
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
400 V
Tensión nominal conductor-tierra
300 V
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C no desplazado
-15 ... +70 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 estado conectado
IP66 estado conectado
IP67 estado conectado
Diámetro de cable
9,2 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140532755
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)