登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
Han
®
1A
33 40 060 0201 030
型号: 33 40 060 0201 030
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 40 060 0201 030
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
System cabling
系列
Han
®
1A
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on one side
连接器1
Han
®
1A Male
Overmoulded
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Oil resistant
版本
电缆长度
3 m
芯数
6
芯结构
6x 1.5 mm²
针数
5
接地针
Yes
锁定类型
Single locking lever
详细资料
Not be coupled or decoupled under electrical load.
Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
IP66 / IP67 in mated cable to cable position
技术参数
额定电流
10 A
额定电压
400 V
额定电压相-地
300 V
极限温度
-30 ... +80 °C unmoved
-15 ... +80 °C moved
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 mated condition
IP66 mated condition
IP67 mated condition
电缆直径
9.2 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
商业数据
包装尺寸
2
净重
490.7 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140237308
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found