Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
39
Accessories
10
Insertos
26
Frames
2
Part Number: 19 30 024 1442
Han 24B Hood Top Entry M32
Han 24B Hood Top Entry M32

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Tamanho: 24 B
Construção baixa
Alavanca de trava individual
Entrada superior
1x M32
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 7037 (cinza-poeira)
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 30 024 1442
Han 24B Hood Top Entry M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
39
饰品
10
插芯
26
Frames
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/bases padrão para conectores industriais
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 167,6 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140127203
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare