17
插芯
47
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于高达 200 °C 的极端温度的 Han® High Temp
上売/底座
19 62 824 0468
型号: 19 62 824 0468
Han 24EMC/B-HTE-2xM40 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 62 824 0468
Han 24EMC/B-HTE-2xM40 (HT)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
插芯
47
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
フードとハウジング
上壳/底座系列
Han
®
EMC/B
Han® High Temp
上壳/底座类型
フード
型
高背タイプ
版本
尺寸
24 B
版本
トップエントリー
电缆入口数量
2
出线孔
2x M40
锁定类型
ダブルロックレバー
应用领域
高度EMC要求用 フード/ハウジング
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C Han® High Temp コンポーネント付き
关于极限温度的说明
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP66
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
アルミダイカスト
表面(上壳/底座)
コーティングなし
颜色(上売/底座)
無塗装
RoHS
適合
ELV 状态
適合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
含まず
REACH 附件 XIV 物质
含まず
REACH SVHC 物质
含まず
加州 65 号提案物质
含まず
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
230 g
原产国
ドイツ
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140133082
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466