配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
14
插芯
28
Frames
2
型号: 19 39 724 0445
Han 24HP Direct/M-HTE-M20
Han 24HP Direct/M-HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 724 0445
Han 24HP Direct/M-HTE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
14
插芯
28
Frames
2
产品详情
Identification
  • Category 上売/底座
  • Series of hoods/housings Han® HP Direct M
  • Type of hood/housing 上壳
Version
  • Size 24 B
  • Version 顶出线
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type 螺钉锁扣
技术参数
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 391 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140182837
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较