登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Inserti
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per condizioni ambientali gravose
19 40 524 0522
型号: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Inserti
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
HPR Compact
Tipo di custodia
Custodia
Tipo
Versione alta
Versione
Taglia
24 B
Versione
Uscita laterale
Numero di ingressi per cavi
2
Uscita cavo metrica
2x M32
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio (aggancio a vite)
4 Nm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K a norma ISO 20653
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Pressofusione d’alluminio
Elevata resistenza alla corrosione
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (agganci)
Acciaio inox
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
465 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140174412
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found