配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
Érintkező vezetők
28
Frames
2
型号: 09 40 024 4321
Han 24HPR-HBM -break-away
Han 24HPR-HBM -break-away

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
尺寸: 24 B
Break-away
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 40 024 4321
Han 24HPR-HBM -break-away
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
Érintkező vezetők
28
Frames
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HPR
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase Avec couvercle métallique
  • Caractéristiques Résistance à la corrosion ASTM B117-09 (500 h)
Version
  • Taille 24 B
  • Type de verrouillage Break-away
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Couple de serrage ‌3 Nm Vis de fixation M6
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) Silicone
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 737,8 g
  • Pays d'origine Inde
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140444102
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466