饰品
2
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
上売/底座
Han
®
HPR 用于恶劣室外环境的上壳/底座
19 40 024 4422
型号: 19 40 024 4422
Han 24HPR-HTE-M32-break-away
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
Break-away
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 19 40 024 4422
Han 24HPR-HTE-M32-break-away
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
HPR
上壳/底座类型
上壳
特点
抗腐蚀能力符合 ASTM B117-09 标准 (500 h)
版本
尺寸
24 B
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M32
锁定类型
Break-away
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP69K
IP65 / IP68
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
硅酮
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61373
IEC 60529
EN 45545
商业数据
包装尺寸
1
净重
591 g
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140299528
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found