配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 001 3105
Han 300A module short, female
Han 300A module short, female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 300 A 模块,用于铜排
双模块
螺栓接线
母头
插针: 1
额定电流: ‌300 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 001 3105
Han 300A module short, female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® 300 A, para barra colectora
  • Tamaño del módulo Módulo doble
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 1
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 300 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 1.000 V AC
    ‌ 1.300 V DC
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184480
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552