登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
3
Ersatzteil
1
Rahmen
4
Gehäuse
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für raue Umgebungsbedingungen
19 40 134 9943
型号: 19 40 134 9943
Han 34HPR EasyCon cover 4xM40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 34 HPR
螺钉锁扣
4x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 134 9943
Han 34HPR EasyCon cover 4xM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
3
Ersatzteil
1
Rahmen
4
Gehäuse
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR EasyCon
Gehäuseart
Montagedeckel
Gehäusebeschreibung
für Sockelgehäuse
für Tüllengehäuse
Ausführung
Baugröße
34 HPR
Anzahl Kabeleingänge
4
Kabeleingang
4x M40
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet
Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
6 Nm Montagedeckel
6 Nm Abstandsbolzen
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung
NBR
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
495,63 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140175488
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found