附件
保护罩
09 40 034 5405
型号: 09 40 034 5405
Han 34HPR Hood Cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
用于上壳, 压入式连接
34 HPR
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 09 40 034 5405
Han 34HPR Hood Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
HPR EasyCon
Typy akcesoriów
Pokrywa ochronna, przeciwpyłowa
Opis akcesoriów
dla obudów wtyczek
Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Wersja
Rozmiar
34 HPR
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP54
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliwęglan (PC)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (uszczelki)
NBR
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
126 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140192379
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found