登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Aksesuarlar
Koruma kapakları
09 40 034 5406
型号: 09 40 034 5406
Han 34HPR Housing Cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
用于底座, 压入式连接
34 HPR
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 09 40 034 5406
Han 34HPR Housing Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HPR EasyCon
Aksesuar tipi
Toz koruma kapağı
Aksesuarın açıklaması
用于底座
压入式连接
Sürüm
Boyut
34 HPR
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP54
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
聚碳酸酯 (PC)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7032(卵石灰)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
128 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140192393
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found