配套产品
配套产品
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
備件
4
插蕊
110
Frames
1
型号: 09 20 003 0327
HOUSINGS BULKHEAD MOUNTING
HOUSINGS BULKHEAD MOUNTING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 003 0327
HOUSINGS BULKHEAD MOUNTING
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
備件
4
插蕊
110
Frames
1
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han A®
  • 上殼/底座類型 不封底安裝底座
  • 上殼/底座介紹 直式
版本
  • 尺寸 3 A
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 應用領域 用於工業應用的標準上殼/底座
  • 包裝內容 請單獨訂購密封螺絲。
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP44
    IP65 帶密封螺栓
    IP67 帶密封螺栓
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 10 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140038493
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
preLink Selection Guide
Ethernet Portfolio Guide
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Chapter Han-Brid®
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较