配套产品
配套产品
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Pieza de repuesto
1
Insertos
23
型号: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
Han 3A HBM, PA, black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): Viton
注释
比较
型号: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Części zamienne
1
Wkłady
23
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 直式
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于工业应用的标准上壳/底座
  • 包装内容 请单独订购密封螺钉。
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) Viton
  • 材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 13.17 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140914902
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466