登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
98
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für Industrieanwendungen
09 20 003 0305
型号: 09 20 003 0305
Han 3A-HBM-SL-K cap without seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 带金属保护盖
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 003 0305
Han 3A-HBM-SL-K cap without seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
98
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han A
®
Gehäuseart
Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung
gerade
mit Metallkappe
Ausführung
Baugröße
3 A
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
Hinweise
für Stifteinsätze
Schutzart in verriegeltem Zustand, siehe technische Kennwerte Schutzart nach IEC 60529
Lieferumfang
Dichtschraube separat bestellen.
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
1 Nm Befestigungsschrauben M3
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP44
IP65 mit Dichtschraube
IP67 mit Dichtschraube
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
Stahl
Oberfläche Verriegelung
verzinkt
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6a. I:
Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
51 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140038448
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04