매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
16
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
26
품번들: 19 20 003 0433
Han 3A-HTE-M25 PC grey w. seal
Han 3A-HTE-M25 PC grey w. seal

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
후드
Han-Brid® 지원, 접착형 실(seal) 적용
규격: 3 A
싱글 잠금 레버
톱 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (실): NBR
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 20 003 0433
Han 3A-HTE-M25 PC grey w. seal
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
16
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
26
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han A®
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명
    Han-Brid® 지원
    접착형 실(seal) 적용
버전
  • 규격 3 A
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 산업 어플리케이션에 적합한 표준형 후드/하우징
  • 패키지 내용 마개 나사는 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP65 봉인나사
    IP67 봉인나사
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (실) NBR
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 14.1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140164192
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다