Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
2
Número de parte: 09 57 308 0501 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG  DC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
连接器
电缆连接器 直式
插针: 11
上壳
尺寸: 3 A
Notes
Compare
Número de parte: 09 57 308 0501 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45
  • 标识 混合
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 11
  • 数据插针 8
  • 电源针数 3
  • 插针布局 V+, GND, V-
技术参数
  • 导体截面积 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 24 绞线
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压(电源) ‌ 300 V DC
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 111 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85367000
  • GTIN 5713140072527
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare