配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
1
Ricambio
1
Inserti
38
型号: 19 20 003 1150
HAS A BASE SCREW M 20
HAS A BASE SCREW M 20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
尺寸: 3 A
单锁扣
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 1150
HAS A BASE SCREW M 20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
1
Ricambio
1
Inserti
38
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Tipo di custodia Custodia a vite
Versione
  • Taglia 3 A
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie standard per applicazioni industriali
  • Confezione Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP65 Con vite a tenuta
    IP67 Con vite a tenuta
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E 12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Materiale (agganci) Acciaio
  • Finitura superficiale (agganci) Zincato
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 5,2 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140124516
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较