配套产品
配套产品
型号: 09 57 368 0515 000
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 HIFF版
插针: 11
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 368 0515 000
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series RJ45
  • Identification 混合
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element 面板安装
  • Specification HIFF版
Version
  • Size 3 A
  • Shielding 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Number of contacts 11
  • Number of data contacts 8
  • Number of power contacts 3
  • Contact configuration V+, GND, V-
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 24 绞线
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) ‌ 300 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 84.75 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140393790
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较