配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
12
插芯
8
型号: 19 20 203 1443
Han 3A hood HMC TE M20 glued seal
Han 3A hood HMC TE M20 glued seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Brid®, 带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 20 203 1443
Han 3A hood HMC TE M20 glued seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
12
插芯
8
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® HMC
  • 上壳/底座类型 Hood
  • 上壳/底座介绍
    for Han-Brid®
    With glued seal
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Special hoods and housings for high mating cycles
  • 详细资料 Han® 3 A HMC housings shall only be combined with housings from the Han® 3 A HMC portfolio.
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 Mating cycles with other HMC components
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 with seal screw 09 20 000 9918
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) Steel
  • 表面(锁扣) Zinc plated
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 66 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140170711
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466