Области применения
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Подробные данные
By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
Содержимое упаковки
With seal screw
Технические характеристики
Момент затяжки
0.5 Nm M3 insert fixing screw
Момент затяжки (фиксация винтом)
2 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸锌
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
黑色镀铬
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Материал (фиксатор)
不锈钢
RoHS
不符合
Состояние ВЭА
不符合
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)