配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
12
Spare Part
3
Inserts
75
型号: 19 40 003 0953
Han 3HPR angled hous. long version M25
Han 3HPR angled hous. long version M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
长版, 底部封闭, 用于固定螺钉的标准盲孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 003 0953
Han 3HPR angled hous. long version M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
12
Spare Part
3
Inserts
75
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    Long version
    Bottom closed
    Tapped blind hole for fixing screws
Verzió
  • Méret 3 A
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Részletek
    By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
    By using the angled housings with through holes in the mounting flanges, it has to be ensured by the customer that the fixing screws appropriately sealed from the inside of the housing.
  • Csomag tartalma With seal screw
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌0.5 Nm M3 insert fixing screw
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 2 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Black chrome coating
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 219 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140129344
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户