配套产品
配套产品
Combinables
10
饰品
15
备件
1
插芯
89
Frames
1
型号: 19 37 003 1750
Han 3M HOOD COUPLER
Han 3M HOOD COUPLER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 003 1750
Han 3M HOOD COUPLER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
饰品
15
备件
1
插芯
89
Frames
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® M
  • Tip carcasă/priză Cablu la carcasa cablului
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M20
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru medii aspre
  • Conţinut pachet Cu şurub de izolare
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 Cu şurub de izolare
    IP67 Cu şurub de izolare
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 70,3 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140128415
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较