配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9970
Han 48HPR O-Ring sealing for housing
Han 48HPR O-Ring sealing for housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
O形橡胶密封圈
尺寸: 48 HPR
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 40 000 9970
Han 48HPR O-Ring sealing for housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory O形橡胶密封圈
Version
  • Size 48 HPR
Material properties
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 8.3 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140191297
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较