配套产品
配套产品
型号: 33 50 A40 0270 030
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 3m
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A40 0270 030
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han E®
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Baugröße 6 B
  • Kontaktanzahl 6
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140333963
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • UNSPSC 24.0 43211600