附件
框架
09 40 000 9817
型号: 09 40 000 9817
Han 6 HPR Mounting Frame RearFit
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
Han
®
HPR, 后面板安装
尺寸: 6 B
注释
比较
型号: 09 40 000 9817
Han 6 HPR Mounting Frame RearFit
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Zubehörtyp
Montagerahmen
Zubehörbeschreibung
Han
®
HPR
rückwärtige Montage
Ausführung
Baugröße
6 B
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Aluminium-Druckguss
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
50,81 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140571570
eCl@ss
27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found