Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
20
Accessories
13
Peça de reposição
1
Insertos
25
Frames
2
Part Number: 19 30 006 1121
Han 6B HTE M25 PFT SL
Han 6B HTE M25 PFT SL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base para passagem através do painel
Tamanho: 6 B
Contrução Alta
Alavanca de trava individual
Policarbonato (PC), Aço inox
Entrada superior
1x M25
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 7037 (cinza-poeira)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 30 006 1121
Han 6B HTE M25 PFT SL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
20
Accessories
13
Peça de reposição
1
Insertos
25
Frames
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de carcaça/base Base para passagem através do painel
  • Tipo Contrução Alta
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicação Carcaças/bases padrão para conectores industriais
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Cor (travamento) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 276,86 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140162020
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação
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
Compare