配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
饰品
5
备件
1
上売/底座
16
型号: 09 33 206 2702
Han 6E HMC-F-c
Han 6E HMC-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 206 2702
Han 6E HMC-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
饰品
5
备件
1
上売/底座
16
产品详情
标识
  • 类别 Indsatser
  • 系列 Han E® HMC
版本
  • 接线方式 Crimpterminering
  • 公母类型 Hun
  • 尺寸 6 B
  • 针数 6
  • 接地针 Ja
  • 详细资料 Bestil crimpkontakter separat.
技术参数
  • 导体截面积 0,14 ... 4 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10.000
  • 关于插拔次数的说明 Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonat (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (kiselgrå)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Bly
    Nikkel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 39 g
  • 原产国 Tyskland
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140052482
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较