配套产品
配套产品
Contacts
4
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
型号: 09 14 002 3146
Han 70A bridged crimp module, F PA
Han 70A bridged crimp module, F PA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
2 个已桥接端子
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: ‌70 A
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 09 14 002 3146
Han 70A bridged crimp module, F PA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han ® 70 A
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
  • Descripción del módulo 2 contactos puenteados
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 2
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 6 ... 25 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤11,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 70 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones
    DNV GL
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 10,6 g
  • País de origen EE.UU.
  • GTIN 5713140572898
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552