Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
470
Part number: 09 16 075 2001
Han 75DDD M-c
Han 75DDD M-c

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌10 A
Størrelse: 10 B
Kontakter: 75
Ledertværsnit: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 16 075 2001
Han 75DDD M-c
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
470
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® DDD
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 10 B
  • Antal kontakter 75
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    PE-tilslutning med en Han D® crimpkontakt
    Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,14 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 55,12 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140185784
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare