配套产品
配套产品
Contacts
14
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
142
型号: 09 36 008 3006
Han 8D male insert crimp w. sealing scre
Han 8D male insert crimp w. sealing scre

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 36 008 3006
Han 8D male insert crimp w. sealing scre
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
14
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
142
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han D®
  • Specification Med IP67 fästskruv
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 8
  • Detaljer
    Beställ krimpkontakter separat.
    till kabelkåpor/chassihus i termoplast och metall
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 50 V
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Recommended screw driver PH1
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (tätning) NBR
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 HB
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 8 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140282278
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522