配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
17
Spare Part
1
插芯
15
Frames
1
型号: 19 20 010 1440
Han A HOOD TOP ENTRY LC TWO PEGS
Han A HOOD TOP ENTRY LC TWO PEGS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 A
低结构
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 010 1440
Han A HOOD TOP ENTRY LC TWO PEGS
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
饰品
17
备件
1
插芯
15
Frames
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori 上売/底座
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han A®
  • Typ av kabelkåpa/chassihus 上壳
  • Typ 低结构
Version
  • Storlek 10 A
  • Version 顶出线
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp 单锁扣
  • Applikationsområde 用于工业应用的标准上壳/底座
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 压铸铝
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) 粉末涂层
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 78 g
  • Ursprungsland 德国
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140124707
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较