配套产品
配套产品
Combinables
15
饰品
14
备件
1
插芯
63
Frames
2
型号: 19 30 016 0267
Han B Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
Han B Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 016 0267
Han B Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
14
备件
1
插芯
63
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 Surface mounted housing
  • 上壳/底座介绍 With thermo-plastic cover
  • High construction
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M32
  • 锁定类型 Double locking lever (on the hood)
  • 应用领域 Standard hoods/housings for industrial connectors
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 350 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140125902
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户