配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 004 5101
Han® CC Push-In module, female 1,5-6mm²
Han® CC Push-In module, female 1,5-6mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® CC 保护模块
单模块
Push-In
母头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 004 5101
Han® CC Push-In module, female 1,5-6mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® CC Protected module
  • Dimensiunea modulului Single module
Versiune
  • Metoda de terminaţie Push-In
  • Gen Female
  • Număr de contacte 4
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 ... 6 mm²
  • Diametru exterior fir ≤6.3 mm
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală 830 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Lungime dezizolare 12 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60352-7
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 4.75 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140425576
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较