Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 19 00 000 5082
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelförskruvning
M20
Material (kabelförskruvningar): Mässing
Material (klämring): Polyamid (PA)
IP68, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Skruvnyckelstorlek: 22
Notes
Compare
Artikel nummer: 19 00 000 5082
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® CGM-M
  • 附件种类 电缆紧固件
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤10 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • 扳手规格 22
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 尺寸 M20
  • 夹持范围 6 ... 12 mm
  • 跨角宽度 24.4 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 黄铜
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(夹环) 聚酰胺 (PA)
  • 表面(附件) 镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 29.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140123731
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare