Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 19 00 000 5193
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm black
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm black

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo rakoru
M25
Kelepçeleme aralığı: 13 ... 18 mm
Malzeme (kablo rakorları): Poliamid (PA) RAL 9005 (jet siyah)
IP68, ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
Anahtar Boyu: 33
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 00 000 5193
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm black
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® CGM-P
  • Aksesuar tipi Kablo rakoru
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ≤5 Nm (kullanılan kabloya ve contaya bağlı olarak)
  • Anahtar Boyu 33
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • Boyut M25
  • Kelepçeleme aralığı 13 ... 18 mm
  • Köşeler arası genişlik 36,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo rakorları) Poliamid (PA)
  • Renk (kablo rakoru) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 207,7 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 39269097
  • GTIN 5713140192966
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın