登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
13
饰品
1
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
...
Han
®
HMC voor hoge aansluitcycli
Contacten
09 15 200 6125
型号: 09 15 200 6125
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 15 200 6125
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
13
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
Han D
®
HMC
Type contact
Krimpcontact
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,75 mm²
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 18
Nominale stroom
≤ 10 A
Contactweerstand
≤ 3 mΩ
Striplengte
8 mm
steekcycli
≥ 10.000
Opmerking over de aansluitcycli
steekcycli met andere HMC-componenten
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
HMC verguld
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
No incluido
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Sí
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
0,64 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140022997
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found