配套产品
配套产品
Contacts
2
型号: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB adapter
In the Han® 55 DDD crimp insert
Rated current: ‌7.5 A
Polycarbonate (PC)
注释
比较
型号: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Adaptateur pour circuit imprimé
  • Description de l'accessoire Insert Han® 55 DDD à sertir
Version
  • Genre
    Mâle
    Femelle
  • Détails pour CI jusqu'à 1,6 mm
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 7,5 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 23,6 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较