登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Tapas de protección
19 43 016 5425
型号: 19 43 016 5425
Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 带固定绳
尺寸: 16 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 19 43 016 5425
Han-Eco 16B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de capotas/bases
Han-Eco® B
Tipo de accesorio
Tapa de protección
Descripción del accesorio
para bases a empotrar
para bases de montaje en superficie
Con cordón de fijación
Versión
Tamaño
16 B
Tipo de bloqueo
Enclave doble
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP66
Propiedades del material
Material (capota/base)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Color (capota/base)
RAL 9005(乌黑)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
30 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140192225
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found