配套产品
配套产品 新
Combinables
12
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
型号: 19 43 016 0296
Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M25-with cover
Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M25-with cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0296
Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M25-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
12
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 Surface mounted housing
  • 上壳/底座介绍 With thermo-plastic cover
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M25
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Hoods/housings for industrial applications
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • Színes (tömítés) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(锁扣)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 颜色(锁扣) RAL 9005 (jet black)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Jóváhagyások CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 280 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140179882
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466