饰品
4
备件
3
插芯
272
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
适用于工业用途的上壳/底座
19 41 124 0723
型号: 19 41 124 0723
Han-Eco Mod.24-HCC-M40-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 124 0723
Han-Eco Mod.24-HCC-M40-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
4
备件
3
插芯
272
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Eco
®
Modular
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Kábeltől kábelig ház
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Integrált tömszelencével
Verzió
Méret
24 B
Modulhelyek
7
Verzió
顶出线
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M40
Rögzítés típusa
双锁扣
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Befogási tartomány
16 ... 28 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005(乌黑)
Anyag (tömítés)
NBR
Színes (tömítés)
RAL 9005(乌黑)
Anyag (Rögzítés)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Színes (rögzítés)
RAL 9005(乌黑)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek)
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
281,6 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140131453
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found