8
饰品
5
备件
4
插芯
288
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 41 006 3301
型号: 19 41 006 3301
Han-Eco Mod.6-HBM-w/o DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 6 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 41 006 3301
Han-Eco Mod.6-HBM-w/o DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
5
备件
4
插芯
288
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Eco® Modular
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Bulkhead mounted housing
Verzió
Méret
6 B
Modulhelyek
3
Rögzítés típusa
Double locking lever
Alkalmazási terület
Hoods/housings for industrial applications
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
1 Nm Fixing screws M4
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (tömítés)
NBR
Színes (tömítés)
RAL 9005 (jet black)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
55 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140175679
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found