登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
4
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
...
Han® Ex für den explosionsgefährdeten Bereich
Komplettset
10 36 005 0002
型号: 10 36 005 0002
Han Ex Q5-QL Kit HBM/HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 5
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 005 0002
Han Ex Q5-QL Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
连接器组
Baureihe
Han
®
Q
Gehäusebaureihe
Han® Ex
Komponente
全套
Ausführung
Anschlussart
Han-Quick Lock
®
接线
Baugröße
3 A
Kontaktanzahl
5
PE-Kontakt
是
Ausführung
侧出线
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M20
Verriegelungsart
单锁扣
Anwendungsgebiet
用于爆炸危险环境的连接器
Hinweise
用于本安电路的简单装置
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
5 A
Spitzenspannung
90 Vp
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Grenztemperatur
-20 ... +85 °C
Umgebungstemperatur
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
Werkstoff Einsatz
聚碳酸酯 (PC)
Werkstoff Gehäuse
压铸锌
Oberfläche Gehäuse
粉末涂层
Farbe Gehäuse
RAL 5015(天蓝)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
不锈钢
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
209.3 g
Ursprungsland
德国
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140189553
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found