配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
型号: 09 14 036 3101
Han Full High Density Module, crimp-F
Han Full High Density Module, crimp-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 全高密度 模块
单模块
压接针
母头
插针: 36
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 036 3101
Han Full High Density Module, crimp-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® 全高密度 模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 36
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.52 mm²
  • 线芯外径 ≤2.3 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 32 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 6.2 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184787
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较