Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
3
Combinables
2
饰品
38
Contact inserts
1
Număr articol: 09 14 008 3012
Han Gigabit insert male, (shield-GND)
Han Gigabit insert male, (shield-GND)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Modul Han® Gigabit
Inserţie
Terminaţie crimpată
Tată
Contacte: 8 + ecranare
Secţiunea transversală a conductorului: 0.09 ... 0.52 mm²
Curent nominal: ‌5 A
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 14 008 3012
Han Gigabit insert male, (shield-GND)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
3
Combinables
2
饰品
38
Contact inserts
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Module
  • Tip modul Modul Han® Gigabit
  • Descrierea modulului Inserţie
  • Caracteristici Adecvat pentru PoE++
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Număr de contacte 8
  • alte contacte + ecranare
  • Detalii
    Cu conexiune de ecranare adiţională la ramă rabatabilă
    Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
    Vă rugăm comandaţi separat modulul adaptor.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,09 ... 0,52 mm²
  • Diametru exterior fir ≤1,7 mm
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 0,8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 30 V
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă de contact, ecranare ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (ecranare) Zinc turnat sub presiune, placat cu nichel
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 33 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140020665
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați