Contacts
15
Tools
2
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
模块
09 14 003 3151
型号: 09 14 003 3151
Han Guiding Relay module, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
导向模块
单模块
继电器模块
压接针
母头
插针: 3
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3151
Han Guiding Relay module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Tools
2
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Moduły
Seria
Han-Modular
®
Typ modułu
Han
®
Guiding module
Rozmiar modułu
Moduł pojedynczy
Opis modułu
Moduł przekaźnikowy
Cechy
2 kontakty z funkcją przekaźnikową (ostatnie łączą - pierwsze przerywają)
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Liczba kontaktów
3
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,14 ... 4 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu
≤4,8 mm
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
500 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Blokada w zakresie
± 4 mm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Waga netto
10,297 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140184701
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found