登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
carcasas/bases
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han-Modular® el conector modular
...
Módulos
Potencia 16 A ... 400 A
09 14 002 3125
型号: 09 14 002 3125
Han HV single module, 16A 2500V female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
HV 模块
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3125
Han HV single module, 16A 2500V female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
carcasas/bases
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
HV 模块
模块尺寸
单模块
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
2
详细资料
请单独订购压接针。
包装内容
1个模块
2个锁套
2根热缩管
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 4 mm²
线芯外径
≤5 mm
额定电流
16 A
额定电压
2,500 V
额定脉沖电压
15 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
6.14 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140019942
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®