配套产品
配套产品
型号: 19 44 006 5402
Han-INOX® 6B-C-SL-seal
Han-INOX® 6B-C-SL-seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 6 B
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): FPM
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 006 5402
Han-INOX® 6B-C-SL-seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori 附件
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-INOX®
  • Type af tilbehør 保护盖
  • Beskrivelse af tilbehøret
    用于上壳
    带固定绳(回路电缆)
Version
  • Størrelse 6 B
  • Låsetype 单锁扣
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) 金属
  • Materiale (tætning) FPM
  • Materiale (låsning) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 0.01 g
  • Oprindelsesland 罗马尼亚
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140829589
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467