配套产品
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
型号: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
Han K 32-24-M-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 56
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Com®
  • Identifikation Han® K 32/24
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 16 B
  • Antal kontakter 56
  • Antal signalkontakter 24
  • Antal effektkontakter 32
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Bestil crimpkontakter separat.
    32x Han E®
    24x Han D®
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,14 ... 4 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Nominel strøm (signal) 10 A
  • Nominel spænding (signal) 250 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 4 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm (effekt) 16 A
  • Nominel spænding (effekt) 500 V
  • Nominel impulsspænding (effekt) 6 kV
  • Forureningsgrad (effekt) 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌2 Nm PE-skrue
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 61,6 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186477
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522